Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07793-11001400 |
07793-11002500 |
07793-11004000 |
07793-11006700 |
07793-11010000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | D1 (mm) | D | L (mm) | S (mm) | S1 (mm) | T (mm) | pour chaînette (mm) | FT=charge admissible (kg) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.91 € | 1 | 4 jours | 8 | 12 | 8.5 | 51.5 | 22 | 22 | 35.5 | 6 | 1400 | 0.2015 | ||
11.83 € | 1 | 4 jours | 10 | 17 | 11 | 69 | 30 | 28 | 47 | 7-8 | 2500 | 0.4115 | ||
19.15 € | 1 | 4 jours | 13 | 22 | 15 | 86.5 | 44 | 34 | 55 | 10 | 4000 | 0.9644 | ||
39.91 € | 1 | 4 jours | 17 | 26 | 18 | 110.5 | 53 | 47 | 81 | 13 | 6700 | 1.9330 | ||
64.80 € | 1 | 4 jours | 19 | 32 | 21 | 129 | 64 | 60 | 92 | 16 | 10000 | 3.4000 |
Loading...
Type | Crochet | Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | Revêtement plastique. |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | À oeil | Forme | A | Désignation | Crochet de raccourcissement |
Classe de résistance | 10 | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
D1(mm)
D
L(mm)
S(mm)
S1(mm)
T(mm)
pour chaînette(mm)
FT=charge admissible(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles