Crochet de charge de sécurité avec extrémité de tige, Forme A, classe 10 (07792)

Crochet de charge de sécurité avec extrémité de tige, Forme A, classe 10 (07792)
· Fermeture automatique du crochet de sécurité lors du soulèvement de la charge

· Le déverrouillage s'effectue à la main

· Résistance à la charge jusqu'à 10 000 kg

· Avec homologation et poinçon H de la BG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07792-11001400
07792-11002500
07792-11004000
07792-11006700
07792-11010000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D L
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
pour chaînette
(mm)
FT=charge admissible
(kg)
Poids (ERP)
(kg)

56.88 €

1 4 jours 282135111091621614000.5350

66.30 €

1 4 jours 3425431213520267-825000.9300

91.18 €

1 4 jours 4533561616825301040001.5320

138.90 €

1 4 jours 5140692020535401367003.2250

236.85 €

1 4 jours 60508027251365016100006.1050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Crochet Matériau principal Acier Corps de finition de surface Revêtement plastique.
Finition 1 À oeil Forme A Désignation Crochet de charge de sécurité
Classe de résistance 10 Surface composants Revêtement plastique. RoHS Oui

Assistance technique