Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07792-21001400 |
07792-21001900 |
07792-21002500 |
07792-21004000 |
07792-21006700 |
07792-21010000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | A | D | D2 | pour chaînette (mm) | FT=charge admissible (kg) | L | L1 | S | S1 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.69 € | 1 | 4 jours | 7 | 28 | 7.5 | 35 | 6 | 1400 | 94 | 8 | 16 | 21 | 0.5151 | ||
70.79 € | 1 | 4 jours | 9 | 34 | 9 | 43 | 7 | 1900 | 123 | 10 | 20 | 26 | 0.9361 | ||
70.79 € | 1 | 4 jours | 9 | 34 | 10 | 43 | 8 | 2500 | 123 | 10 | 20 | 26 | 0.9547 | ||
95.57 € | 1 | 4 jours | 12 | 45 | 13 | 56 | 10 | 4000 | 143 | 14 | 25 | 30 | 1.5460 | ||
150.52 € | 1 | 4 jours | 15 | 51 | 16 | 69 | 13 | 6700 | 180 | 17 | 35 | 40 | 3.2300 | ||
247.27 € | 1 | 4 jours | 19 | 60 | 21 | 80 | 16 | 10000 | 215 | 19 | 36 | 50 | 5.9950 |
Loading...
Matériau principal | acier | Corps de finition de surface | revêtement plastique. | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
Classe de résistance | 10 | Désignation | Crochet De Charge De Sécurité | Surface composants | revêtement plastique. |
Finition 1 | à chape | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
A
D
D2
pour chaînette(mm)
FT=charge admissible(kg)
L
L1
S
S1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles