Crochet de charge avec chape, Forme B, classe 10 (07791) (Numéros de référence)

Crochet de charge avec chape, Forme B, classe 10 (07791)
· Résistance à la charge jusqu'à 10 000 kg

· Avec homologation et poinçon H de la BG

· Cliquet de sécurité à fermeture automatique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07791-21001400
07791-21001900
07791-21002500
07791-21004000
07791-21006700
07791-21010000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D L
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
pour chaînette
(mm)
FT=charge admissible
(kg)
Poids (ERP)
(kg)

23.79 €

1 4 jours 26197.27.56981520614000.2936

26.58 €

1 4 jours 34269.5995101928719000.6192

26.81 €

1 4 jours 34269.51095101928825000.6220

37.49 €

1 4 jours 4031121311013.525331040001.1380

64.65 €

1 4 jours 514015161361730401367002.1530

119.54 €

1 4 jours 5645182015522374816100003.5250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Crochet Matériau principal Acier Corps de finition de surface Revêtement plastique.
Finition 1 À chape Forme B Désignation Crochet de charge
Classe de résistance 10 Surface composants Zingué RoHS Oui

Assistance technique