Anneau de levage articulé 360 degrés Classe de résistance 10 (07725)

Anneau de levage articulé 360 degrés Classe de résistance 10 (07725)
· Le ressort intégré maintient l'anneau dans toutes les positions

· Résistance à la charge jusqu'à 7 000 kg

· Supporte toute la charge quelle que soit la direction

· Avec homologation et poinçon H de la BG

· Contrôlée 100 % sans fissure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07725-08016
07725-10021
07725-12024
07725-16029
07725-20036
07725-24041
07725-30053
07725-36060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D=filetage D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
S
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Charge admissible maximale
(kg)
Couple de serrage
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

73.87 €

1 4 jours 355530M82485351110613300300.3077

75.84 €

1 4 jours 355530M102485361610617630600.3227

87.05 €

1 4 jours 375733M123198441813.581910001000.4904

102.22 €

1 4 jours 375733M163198462413.5102415001500.5288

125.98 €

1 4 jours 548250M2045140573416.5123025002501.3150

129.29 €

1 4 jours 548250M2445140593616.5143640004001.4120

242.05 €

1 4 jours 659960M3059170814822.5174650005002.8870

255.22 €

1 4 jours 659960M3659172765522.5225570007003.0460

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon à œil Matériau principal Acier Finition 1 Tournante
Finition 2 Classe 10 Désignation Anneau de levage RoHS Oui

Assistance technique