Anneau de levage, acier de traitement (07730)

Anneau de levage, acier de traitement (07730)
· Résistance à la charge jusqu'à 13 500 kg

· Également en version rallongée

· Sécurité quintuple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07730-08
07730-10
07730-12
07730-16
07730-20
07730-24
07730-30
07730-36
07730-42
07730-48
07730-112
07730-116
07730-120
07730-1201
07730-124
07730-201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
Charge admissible maximale
(kg)
Couple de serrage
(Nm)
A=Largeur D=diamètre de boulon D1 H=Hauteur L R S Finition Finition 1 Poids (ERP)
(kg)

121.37 €

1 4 jours 224009.8146.7M81967.812.510.99.7standardstandard0.1909

121.37 €

1 4 jours 2245016.746.7M101967.817.510.99.7standardstandard0.1980

144.64 €

1 4 jours 46105037.389.4M1238.11231922.419standardstandard1.1140

144.64 €

1 4 jours 46190080.489.4M1638.11232922.419standardstandard1.1540

309.77 €

1 4 jours 703000133130.6M2058.71633235.625.4standardstandard3.2850

309.77 €

1 4 jours 704200304130.6M2458.71633735.625.4standardstandard3.3300

743.06 €

1 4 jours 907000588165.1M3081221.74644.531.7standardstandard6.2700

1,017.18 €

1 4 jours 11511000981217.2M36106.4316.76857.244.4standardstandard16.8000

1,220.27 €

1 4 jours 11512500981217.2M42106.4316.76857.244.4standardstandard17.3820

1,400.24 €

1 4 jours 11513500981217.2M48106.4316.78857.244.4standardstandard16.8000

209.28 €

1 4 jours 46105037.389.4M1238.1170.71922.419longversion longue1.2670

209.28 €

1 4 jours 46190080.489.4M1638.1170.72922.419longversion longue1.1030

406.05 €

1 4 jours 703000133130.6M2058.72063235.625.4longversion longue3.7200

209.28 €

1 4 jours 46215013389.4M2038.1170.73422.419longversion longue1.4760

406.05 €

1 4 jours 704200304130.6M2458.72063735.625.4longversion longue3.2030

174.78 €

1 4 jours 46215013389.4M2038.11233422.419standardstandard1.2250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Désignation Anneau De Levage RoHS oui

Assistance technique