Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07735-08 |
07735-10 |
07735-12 |
07735-16 |
07735-20 |
07735-24 |
07735-30 |
07735-120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | Charge admissible maximale (kg) | Couple de serrage (Nm) | A=Largeur | D=Filetage | D1 | H=Hauteur | L | R | S | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.79 € | 1 | 4 jours | 22 | 400 | 9.81 | 46.7 | M8 | 19 | 67.8 | 12.5 | 10.9 | 9.7 | 0.1531 | ||
169.15 € | 1 | 4 jours | 22 | 450 | 16.7 | 46.7 | M10 | 19 | 67.8 | 17.5 | 10.9 | 9.7 | 0.1621 | ||
217.70 € | 1 | 4 jours | 46 | 1050 | 37.3 | 89.4 | M12 | 38.1 | 121.4 | 19 | 22.4 | 19 | 1.0570 | ||
221.89 € | 1 | 4 jours | 46 | 1900 | 80.4 | 89.4 | M16 | 38.1 | 121.4 | 29 | 22.4 | 19 | 1.1700 | ||
314.54 € | 1 | 4 jours | 46 | 2150 | 133 | 89.4 | M20 | 38.1 | 121.4 | 34 | 22.4 | 19 | 1.2350 | ||
500.24 € | 1 | 4 jours | 70 | 4200 | 304 | 130.6 | M24 | 58.7 | 165.6 | 37 | 35.6 | 25.4 | 3.4110 | ||
835.16 € | 1 | 4 jours | 90 | 7000 | 588 | 165.1 | M30 | 81 | 221.7 | 46 | 44.5 | 31.7 | 6.3000 | ||
489.82 € | 1 | 4 jours | 70 | 3000 | 133 | 130.6 | M20 | 58.7 | 165.6 | 32 | 35.6 | 25.4 | 3.1120 |
Loading...
Matériau principal | acier de traitement | Désignation | Anneau De Levage | Finition 1 | avec protection envirolox |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | oui | PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
Charge admissible maximale(kg)
Couple de serrage(Nm)
A=Largeur
D=Filetage
D1
H=Hauteur
L
R
S
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles