Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07750-08 |
07750-10 |
07750-12 |
07750-16 |
07750-20 |
07750-24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | Charge admissible maximale (kg) | Couple de serrage (Nm) | D=Filetage | D1 | H | L | L1 | S | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.61 € | 1 | 4 jours | 38 | 325 | 4.21 | M8 | 50.5 | 51 | 16 | 61 | 9.5 | 0.3678 | ||
134.61 € | 1 | 4 jours | 38 | 500 | 5.88 | M10 | 50.5 | 51 | 20 | 63 | 9.5 | 0.3570 | ||
183.54 € | 1 | 4 jours | 60 | 725 | 19.61 | M12 | 76 | 81 | 24 | 85 | 16 | 1.5350 | ||
183.54 € | 1 | 4 jours | 60 | 1400 | 34.32 | M16 | 76 | 81 | 31 | 94 | 16 | 1.4350 | ||
366.29 € | 1 | 4 jours | 95 | 2290 | 68.65 | M20 | 101.5 | 125.5 | 40 | 133 | 25.5 | 5.1150 | ||
366.29 € | 1 | 4 jours | 95 | 3050 | 122.6 | M24 | 101.5 | 125.5 | 47 | 147 | 25.5 | 5.4750 |
Loading...
Matériau principal | acier de traitement | Désignation | Anneau De Levage | RoHS | oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
Charge admissible maximale(kg)
Couple de serrage(Nm)
D=Filetage
D1
H
L
L1
S
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles