Anneau de levage à traction latérale (07752)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07752-08
07752-10
07752-12
07752-16
07752-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=filetage D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
SW
(mm)
Charge admissible maximale
(kg)
R
(mm)
Couple de serrage
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

44.44 €

1 4 jours 12.712.725.444.5M815.815.823.81.67.275.452.47.9632525.44.20.2436

64.47 €

1 4 jours 12.712.725.444.5M1015.819.823.81.67.275.452.47.9650025.460.2778

87.48 €

1 4 jours 19.823.841.350.8M1225.423.840.1211.1120.782.612.71072538.1201.1150

100.01 €

1 4 jours 19.823.841.350.8M1625.431.840.1211.1120.782.612.710140038.1401.1760

158.08 €

1 4 jours 19.823.841.350.8M2025.439.740.1211.1120.782.612.710229038.1701.1190

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon à œil Matériau principal Acier de traitement Finition 2 À traction latérale
Désignation Anneau de levage RoHS Oui

Assistance technique