Anneau de levage (07772) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07772-08035
07772-10040
07772-12045
07772-12065
07772-16065
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
D pour vis DIN 912 H
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
S
(mm)
Charge admissible maximale
(kg)
R1
(mm)
Couple de serrage
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

44.35 €

1 4 jours 65-45M8X35 (2x)195125.4890013100.3019

55.10 €

1 4 jours 81-57M10X40 (2x)226428.610110016150.5431

66.02 €

1 4 jours 100-64M12X45 (2x)297638.113225019350.8642

128.27 €

1 4 jours 13031.880M12X65 (4x)3510241.319540022451.8320

170.36 €

1 4 jours 16031.892M16X65 (4x)4812752.425.4900025.41003.6600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon à œil Matériau principal Acier de traitement Matière de composant Acier
Désignation Anneau de levage RoHS Oui

Assistance technique