Crochet pour élingue rond pour élingue ronde, acier (07796)

Crochet pour élingue rond pour élingue ronde, acier (07796)
· Pour un accrochage rapide des accessoires d'élingage textiles

· Équipé de cliquets de sécurité stables

· Coloris en fonction de la charge admissible des accessoires d'élingage textiles

· Résistance à la charge jusqu'à 10 000 kg

· Avec homologation et poinçon H de la BG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07796-801000
07796-802000
07796-803000
07796-804000
07796-805000
07796-806000
07796-808000
07796-810000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale B
(mm)
B1 B2 FT=charge admissible
(kg)
L S S1 S2 T Poids (ERP)
(kg)

61.52 €

1 4 jours violet7841121000123172016310.0007

70.32 €

1 4 jours vert9144192000148212617401.2600

108.87 €

1 4 jours jaune11355213000175253225502.2430

236.59 €

1 4 jours gris1337640400022336403659.54.5250

244.32 €

1 4 jours rouge1337640500022336403659.54.5000

284.57 €

1 4 jours brun1337640600022336403659.54.5900

558.96 €

1 4 jours bleu1851005080003174563558012.9900

650.35 €

1 4 jours orange18510050100003174563558013.1200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Corps de finition de surface revêtement plastique. Classe de résistance 8
Désignation Crochet Pour Élingue Ronde Finition 1 pour élingue ronde RoHS oui

Assistance technique