Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
5.05.200.025/0000 |
5.05.800.067/0000 |
5.05.800.068/0000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Fonctions de commutation |
---|---|---|---|---|---|
31.35 € | 10 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | rond | |
27.81 € | 10 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | rond | |
27.81 € | 10 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | carré |
Loading...
Contenu(pc(s)) | 10 | Diamètre d'évidement(mm) | 22.3 | Indice IP | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Type d'accessoire (BFM) | Remplissage | Couleur | Gris ardoise | Type d'emballage | Sac en polyéthylène |
Produits industriels | Oui |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.