Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
ADLINK
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 335.46 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 285.15 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
ADLINK
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 251.62 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 869.04 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
GOSSEN METRAWATT
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 1,503.07 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
GOSSEN METRAWATT
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 1,562.09 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 916.85 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 992.20 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 89 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Type |
Bus |
Support PCI |
Dimension - longueur(mm) |
Largeur de la dimension(mm) |
Marque | ADLINK | ADLINK | ADLINK | GOSSEN METRAWATT | GOSSEN METRAWATT | GOSSEN METRAWATT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | Interface IEEE488 pour alimentations de laboratoire de type syskon | Interface IEEE488 pour alimentation de laboratoire de type SSP 32 N | Boîtier PC industriel sans ventilateur protégé IP20, BL2 BPC | |||||
à partir de∗ | 335.46 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 285.15 € *Prix unitaire/configuration de base | 251.62 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 869.04 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 1,503.07 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 1,562.09 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 916.85 € *Prix unitaire/configuration de base | 992.20 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 9 jours | 9 jours | 9 jours | 8 jours | 89 jours |
Type | Entrée / sortie numérique / Entrée et sortie analogiques | Entrée / sortie numérique | Entrée / sortie numérique | - | - | - | - | - |
Bus | PCI Express | PCI | PCI | - | - | - | - | - |
Support PCI | Profil abaissé | Standard | Standard | - | - | - | - | - |
Dimension - longueur(mm) | 120 | 107 | 107 | - | - | - | - | - |
Largeur de la dimension(mm) | 65 | 162 | 158 | - | - | - | - | - |
Loading...
Filtrer par :
Type
Bus
Support PCI
Dimension - longueur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Type de données CAO