Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
TRANSCEND
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 90.24 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Type |
Interface |
Capacité HDD / SSD |
Dimension - longueur(mm) |
Largeur de la dimension(mm) |
Dimension de profondeur(mm) |
Marque | TRANSCEND |
---|---|
Série du produit | |
à partir de∗ | 90.24 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum | 5 jours |
Type | HDD |
Interface | USB 2.0 / USB3.0 |
Capacité HDD / SSD | 320Go ou plus jusqu'à moins de 640Go |
Dimension - longueur(mm) | 129.5 |
Largeur de la dimension(mm) | 82.4 |
Dimension de profondeur(mm) | 20.4 |
Loading...
Filtrer par :
Type
Interface
Capacité HDD / SSD
Dimension - longueur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Fabricant
Type de données CAO