Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
TRUSCO NAKAYAMA
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 12 jours |
---|
TRUSCO NAKAYAMA
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 1,048.42 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 12 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TRUSCO NAKAYAMA
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 627.21 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 12 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TRUSCO NAKAYAMA
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 838.18 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 13 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TRUSCO NAKAYAMA
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 643.47 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 12 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TRUSCO NAKAYAMA
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 610.51 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 12 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TRUSCO NAKAYAMA
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 748.97 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 13 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TRUSCO NAKAYAMA
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 690.24 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 13 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Product Type |
Type |
Storable quantity(persons) |
Frontage(mm) |
Depth(mm) |
Height(mm) |
Marque | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | ||||||||
à partir de∗ | - | 1,048.42 € *Prix unitaire/configuration de base | 627.21 € *Prix unitaire/configuration de base | 838.18 € *Prix unitaire/configuration de base | 643.47 € *Prix unitaire/configuration de base | 610.51 € *Prix unitaire/configuration de base | 748.97 € *Prix unitaire/configuration de base | 690.24 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | 12 jours | 12 jours | 12 jours | 13 jours | 12 jours | 12 jours | 13 jours | 13 jours |
Product Type | Boîte à chaussures | Boîte à chaussures | Boîte à chaussures | Boîte à chaussures | Boîte à chaussures | Boîte à chaussures | Boîte à chaussures | Boîte à chaussures |
Type | Type ouvert | Type avec porte | Type avec porte | Type avec porte | Type avec porte | Type avec porte | Type ouvert | - |
Storable quantity(persons) | - | 20 ~ 24 | 16 ~ 24 | 12 ~ 24 | 16 ~ 24 | 16 ~ 24 | 12 ~ 16 | 6 |
Frontage(mm) | 1006 | 1050 | 1050 ~ 1552 | 900 ~ 1050 | 900 ~ 1050 | 1050 ~ 1552 | 1006 | 296 |
Depth(mm) | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 350 | 380 |
Height(mm) | 850 ~ 1600 | 1437 ~ 1700 | 880 | 880 ~ 1700 | 880 ~ 1700 | 880 ~ 1700 | 1600 | 1700 |
Loading...
Filtrer par :
Product Type
Type
Storable quantity(persons)
Frontage(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
Fabricant
Type de données CAO