• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fournitures de tonte / désherbage

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
à partir de
Délai d'expédition minimum
Product Type
Blade length (mm)
Blade pitch (mm)
Tip width (mm)
Overall length (mm)

    Folding Saw with Replaceable Blade G-SAW (Thick Blade and Fluorine Black)

      Saw with Replaceable Blade G-SAW (Sheath Included, Fluorine Black)

        Steel Rake Total Length (mm) 1,380/ 1410

          Fork

            Grass Cutter Blade Gulliver

              Ridged Cutting Blade

                Hâchette Halder, avec housse de protection en cuir, with leather handle

                Marque

                TJM DESIGN

                TJM DESIGN

                TRUSCO NAKAYAMA

                TRUSCO NAKAYAMA

                IWOOD

                HOUSE BM

                HALDER

                Série du produit

                Folding Saw with Replaceable Blade G-SAW (Thick Blade and Fluorine Black)

                Saw with Replaceable Blade G-SAW (Sheath Included, Fluorine Black)

                Steel Rake Total Length (mm) 1,380/ 1410

                Fork

                Grass Cutter Blade Gulliver

                Ridged Cutting Blade【20 pièces par conditionnement】

                Hâchette Halder, avec housse de protection en cuir, with leather handle

                à partir de

                34.94 €

                *Prix unitaire/configuration de base

                35.76 €

                *Prix unitaire/configuration de base

                33.40 €

                *Prix unitaire/configuration de base

                58.39 €

                *Prix unitaire/configuration de base

                15.81 €

                *Prix unitaire/configuration de base

                18.73 €

                *Prix unitaire/configuration de base

                95.59 €

                *Prix unitaire/configuration de base

                Délai d'expédition minimum 4 jours 5 jours 6 jours 4 jours 8 jours 8 jours 3 jours
                Product TypeSawSawRakeForkGrass cuttingGrass cuttingAxe
                Blade length (mm)210 ~ 240270----90
                Blade pitch (mm)-1.1-----
                Tip width (mm)--305240---
                Overall length (mm)444 ~ 5044401380 ~ 14101135255300370

                Loading...

                1. 1

                Catégories relatives à Fournitures de tonte / désherbage