Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
SAKAE
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 2,032.38 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 15 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Connecting type |
Material |
Frontage(mm) |
Depth(mm) |
Height(mm) |
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) |
Product Type |
Uniform Load Capacity(kg/grade) |
Marque | SAKAE |
---|---|
Série du produit | |
à partir de∗ | 2,032.38 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum | 15 jours |
Connecting type | Type autonome |
Material | Acier |
Frontage(mm) | 1800 |
Depth(mm) | 638 |
Height(mm) | 1810 |
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) | 4 |
Product Type | Type à utilisation intensive (jusqu'à 500kg) |
Uniform Load Capacity(kg/grade) | 1000 |
Loading...
Filtrer par :
Connecting type
Material
Frontage(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level)
Product Type
Uniform Load Capacity(kg/grade)
Fabricant
Type de données CAO