Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 17:00 (CEST) 24/10/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vitrines

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 5 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 20 jours ou moins
  • 23 jours ou moins
  • 25 jours ou moins
  • 27 jours ou moins
  • 30 jours ou moins
  • 31 jours ou moins
  • 35 jours ou moins
  • 36 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
à partir de
Délai d'expédition minimum
Product Type
Width (mm)
Depth (mm)
Height (mm)
Uniform Load Capacity (kg / level)
Main body: option

    Conteneur vitrine 6030

      Vitrine plate "Zegaroz"

        Vitrine plate UACJ (bronze / argent)

        Marque

        SANKO Co., Ltd

        NIPPON ALUMI

        NIPPON ALUMI

        Série du produit

        Conteneur vitrine 6030

        Vitrine plate "Zegaroz"

        Vitrine plate UACJ (bronze / argent)

        à partir de

        107.41 €

        *Prix unitaire/configuration de base

        -

        -

        Délai d'expédition minimum 5 jours 9 jours 20 jours
        Product TypeVitrineVitrineVitrine
        Width (mm)6001200 ~ 18001200 ~ 1800
        Depth (mm)300450 ~ 600450 ~ 600
        Height (mm)302950917
        Uniform Load Capacity (kg / level)-2525
        Main body: optionCorps principalCorps principalCorps principal

        Loading...

        1. 1

        Catégories relatives à Vitrines