Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
SHINWA RULES
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 7.73 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 43.00 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 28.00 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Measuring Range(mm) |
Shape |
Scale |
Surface Finish |
Material |
| |||
Marque | SHINWA RULES | MITUTOYO | MITUTOYO |
Série du produit | |||
à partir de∗ | 7.73 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 43.00 € *Prix unitaire/configuration de base | 28.00 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | 5 jours | 5 jours | 5 jours |
Measuring Range(mm) | 300×150 | - | - |
Shape | Même épaisseur | - | - |
Scale | mm | - | - |
Surface Finish | Acier inoxydable | - | - |
Material | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Loading...
Filtrer par :
Measuring Range(mm)
Shape
Scale
Surface Finish
Material
Fabricant
Type de données CAO