Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition
à partir de∗ : | 141.32 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 67.83 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TRUSCO NAKAYAMA
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· Push & release function included.
· Withstand voltage tested.
· Includes a safety sign that allows visual confirmation.
· It can be used in both forward and reverse rotation.
· Uses 72-tooth gears to achieve a fine feed angle.
· Adopts a union mechanism that prevents inadvertent dropping of the socket.
[Applications]
· For electric vehicles and hybrid vehicles. For general low-voltage work
[Product Specifications]
· Number of teeth: 72
à partir de∗ : | 85.18 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Overall Length(mm) |
Insertion Angle(mm) |
Mass(g) |
Single Product Set |
Marque | KNIPEX | KNIPEX | TRUSCO NAKAYAMA |
---|---|---|---|
Série du produit | |||
à partir de∗ | 141.32 € *Prix unitaire/configuration de base | 67.83 € *Prix unitaire/configuration de base | 85.18 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | 5 jours | 9 jours | 6 jours |
Overall Length(mm) | 190 | 125 | 148 ~ 270 |
Insertion Angle(mm) | - | - | 6.35 ~ 12.7 |
Mass(g) | 325 | 140 | 120 ~ 600 |
Single Product Set | Unité | Unité | Unité |
Loading...
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.