?* À propos du délai d'expédition et des prix
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Heavy-load punches |
Shank type |
Jector |
Tip shape |
Material |
Surface treatment |
Shank (mounting part) shape |
Marque | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Série du produit | Poinçon cylindrique épaulé / tête conique 45° / goupille de chasse / RW | |
CAD |
|
|
à partir de∗ | - | - |
Délai d'expédition minimum : | Devis | Devis |
Heavy-load punches | Yes | Yes |
Shank type | Single-stepped | Single-stepped |
Jector | None | Standard type |
Tip shape | A | A |
Material | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel |
Surface treatment | RW coating | RW coating |
Shank (mounting part) shape | Tapered head | Tapered head |
Loading...