?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Spécifications |
Material |
Cutting methods |
Thread size (M)(mm) |
Marque | MISUMI |
---|---|
Série du produit | Inserts de reproduction de trou / avec, sans point destiné à la rupture / acier, fonte |
CAD |
|
à partir de∗ | - Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum : | Devis |
Spécifications |
|
Material | FC250 |
Cutting methods | Iron saw / Pipe |
Thread size (M)(mm) | 10 ~ 30 |
Loading...