MISUMI Hole Repair Screws(Cutting methods:Pipe)

Selection Support: Components for Automobile Dies

Technical information
Données techniques télécharger
Données à afficher
30
45
60
Trier par :
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum :
Spécifications
Material
Cutting methods
Thread size (M)(mm)

    Inserts de reproduction de trou / avec, sans point destiné à la rupture / acier, fonte

    Marque

    MISUMI

    Série du produit

    Inserts de reproduction de trou / avec, sans point destiné à la rupture / acier, fonte

    CAD
    • 2D / 3D
    à partir de

    -

    Remise sur volume

    Délai d'expédition minimum : Devis
    Spécifications
    • Grande quantité possible (D-JIT)
    MaterialSS400 / FC250
    Cutting methodsPipe
    Thread size (M)(mm)12 ~ 30

    Loading...

    1. 1

    Catégories relatives à « Hole Repair Screws »