?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Spécifications |
Urethane type |
Shape |
Hole/counterbore |
Maximum load(N) |
Max. Elongation(%) |
L Dimension (L)(mm) |
Marque | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Série du produit | Ressorts en élastomère / cylindriques / tallés / trou traversant / polyuréthane A90 | Ressorts en élastomère / cylindriques / tallés / massifs / polyuréthane A90 |
CAD |
|
|
à partir de∗ | - | - |
Délai d'expédition minimum : | Devis | Devis |
Spécifications |
| |
Urethane type | Urethanes for heavy loads, shore A90 | Urethanes for heavy loads, shore A90 |
Shape | Pillar hourglass shape | Pillar hourglass shape |
Hole/counterbore | Hole | None |
Maximum load(N) | 12749 ~ 54427 | 14710 ~ 61292 |
Max. Elongation(%) | 30 | 30 |
L Dimension (L)(mm) | 62 ~ 123 | 62 ~ 123 |
Loading...