Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Set/single item |
Outer diameter (D)(mm) |
Stroke (S)(mm) |
L Dimension (L)(mm) |
Initial load(N) |
Maximum load(N) |
Plate Type |
Gas Venting With Hose Linkage |
Mounting position (Flange shape) |
Body Type |
Brand |
| |
Marque | MISUMI |
Série du produit | |
CAD |
|
à partir de∗ | Prix spécial En promotion jusqu’au 30/09/2024 |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
Set/single item | Body only |
Outer diameter (D)(mm) | 12 ~ 32 |
Stroke (S)(mm) | 7 ~ 125 |
L Dimension (L)(mm) | 56 ~ 295 |
Initial load(N) | 50 ~ 3200 |
Maximum load(N) | - |
Plate Type | - |
Gas Venting With Hose Linkage | No |
Mounting position (Flange shape) | - |
Body Type | GSU |
Brand | - |
Loading...