• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 14:00 (CEST) 26/5/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Goniomètres

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 8 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Type
Caractéristiques moteur / poulie
Matériaux de la table
Guide de déplacement
Méthode d'alimentation
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Capacité de charge (plage)(N)
Hauteur de l'axe de rotation(mm)
Capteur

    Goniomètre de mouvement des signalisations à étages motorisés (KGB)

      Goniomètre à étages motorisés (KGW)

        Goniomètre de mouvement des signalisations à étages motorisés (KAB)

        Marque

        SURUGA SEIKI

        SURUGA SEIKI

        SURUGA SEIKI

        Série du produit

        Goniomètre de mouvement des signalisations à étages motorisés (KGB)

        Goniomètre à étages motorisés (KGW)

        Goniomètre de mouvement des signalisations à étages motorisés (KAB)

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        à partir de

        -

        -

        -

        Délai d'expédition minimum 8 jours 8 jours 8 jours
        TypeTable goniométriqueTable goniométriqueTable goniométrique
        Caractéristiques moteur / poulieMoteur pas à pas 5 phases standardMoteur pas à pas 5 phases standardMoteur pas à pas 5 phases standard
        Matériaux de la tableAluminiumAluminiumAluminium
        Guide de déplacementRouleau croiséRouleau croiséRouleau croisé
        Méthode d'alimentationVis à billesVis sans finVis à billes
        Taille de la table (longueur) L(mm)7040 ~ 6070
        Taille de la table (largeur) l(mm)7040 ~ 6070
        Capacité de charge (plage)(N)30.1~505–30 / 30.1~5030.1~50
        Hauteur de l'axe de rotation(mm)70 ~ 12240 ~ 12570 ~ 96
        CapteurLimite+origine+proximité d'origineLimite+origineLimite+origine+proximité d'origine

        Loading...

        1. 1

        Catégories relatives à Goniomètres