Inscription
Configurer

Tout effacer

  • Stock
  • Taille de profilé extrudé standard(mm)
  • Fraisage de la surface
  • CAO
  • Profilés extrudés en aluminium

    Chez MISUMI, vous trouverez des profilés extrudés en aluminium hautement configurables. Des extrusions possibles présentant une large variété de conceptions géométriques peuvent être personnalisées individuellement selon vos besoins. Utilisez notre configurateur pour pré-sélectionner vos profilés et vos extrusions. Besoin d'aide ? Vous trouverez ici des tutoriels utiles pour utiliser notre configurateur.

    MISUMI propose une large gamme de profilés extrudés en aluminium configurables. Notre gamme comprend des profilés extrudés en aluminium avec des longueurs totales allant de 1000 à 4000 mm. Les profilés extrudés en aluminium de précision se distinguent par leur grande rectitude et leur résistance. Chez MISUMI vous pouvez commander en ligne différents types de profils tels que des versions légères, à haute rigidité ou économiques parmi lesquelles choisir. De plus, il existe des options de configuration supplémentaires pour nos profils de poutre : différentes séries de profils, un nombre combinable de rainures et des traitements de surface standardisés. Choisissez la forme optimale parmi des formes de base telles que carrée, rectangulaire, profil d'angle arrondi, forme en L, profil d'angle arrondi en forme de L, triangulaire, angulaire, mixte ou courbé. Selon la taille du profil, sélectionnez jusqu'à 10 rainures par côté, par exemple, 1 rainure x 10 rainures ou 3 rainures x 2 rainures. Pour tous les profils système, vous pouvez choisir parmi des traitements de surface typiques tels que anodisés (clair), anodisés (noir) ou thermolaqués (jaune). Les profilés extrudés en aluminium sont disponibles dans diverses largeurs de rainure allant de 3.4 mm à 10 mm.

    Plus la rigidité est élevée, meilleure est la résistance. Des matériaux forts et de haute qualité garantissent une plus grande sécurité et fiabilité dans tous les types de projets. Les profilés extrudés en aluminium de MISUMI sont des profils système polyvalents avec de nombreux avantages pratiques. Ils peuvent être utilisés dans une large gamme d'applications : pour des imprimantes 3D, des machines d'emballage, des systèmes de tri, des machines spéciales, ainsi que dans les industries médicale, pharmaceutique et automobile par exemple.

    MISUMI vous offre divers outils qui peuvent considérablement raccourcir et simplifier le processus de conception.
    Voici quelques-uns des outils utiles : 

    meviy

    Rapid-Design

    FRAMES

    Tech-Blog

    Fabrication à la demande via téléchargement de données CAOAdd-on pour SOLIDWORKSLogiciel pour la conception de profilés extrudés en aluminiumArticles intéressants sur la technologie générale et les composants