?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Shape type |
Material |
Quenching |
Shaft diameter tolerance |
L dimension tolerance |
Head thickness |
D/P (Shaft diameter)(mm) |
Tip shape |
Gas release shape |
Character engraving type |
Number of engraving characters |
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|
Série du produit | Tiges noyau / cylindriques / avec tête / HSS / D 0,001, L 0,01mm / Purge de gaz / forme D / Carré | Tiges noyau / cylindriques / avec tête / HSS, acier à outils / D 0,005, L 0,01mm / Purge de gaz | Tiges noyau / avec tête / acier à outils / D, L 0,01mm / Purge de gaz | |
CAD |
|
|
|
|
à partir de∗ | - | - | - | - |
Délai d'expédition minimum | Devis | Devis | Devis | Devis |
Shape type | Gas release | Gas release | Gas release | Gas release |
Material | SKH51 | SKH51 | SKH51 / SKD61 | SKH51 / SKD61 / NAK80 / DH2F |
Quenching | Hardening steel | Hardening steel | Hardening steel | Hardening steel |
Shaft diameter tolerance | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.003 | 0/-0.005 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 |
L dimension tolerance | +0.01/0 / +0.02/0 | +0.01/0 | +0.01/0 | +0.02/0 |
Head thickness | 4mm(T4) | 4mm(T4) | 4mm(T4) | 4mm(T4) |
D/P (Shaft diameter)(mm) | 0.5 ~ 13 | 0.5 ~ 13 | 0.5 ~ 13 | 0.5 ~ 13 |
Tip shape | No | No | No | No |
Gas release shape | Single flat cutting / Four flats cutting | With gas vent | With gas vent | With gas vent |
Character engraving type | No | No | No | No |
Number of engraving characters | No | No | No | No |
Loading...
Filtrer par :
Shape type
Material
Quenching
Shaft diameter tolerance
L dimension tolerance
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
[0.5-12.99/0.01mmunités][0.5-12.999/0.001mmunités][0.5-12.995/0.005mmunités]
Tip shape
Gas release shape
Character engraving type
Number of engraving characters
Fabricant
Type de données CAO