One-Step

Selection Support: Taperless Core Pins

Technical information
TAPERLESS CORE PINS
Données à afficher
30
45
60
Trier par :
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Shape type
Material
Shaft diameter tolerance
L dimension tolerance
Tip gradient tolerance
Tip lapped or not
A/AAC (Tip diameter)(mm)
D/P (Shaft diameter)(mm)
Type of the first step Step1
Type of the second step Step2
Tip shape Shape

    Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS, acier à outils / acier inoxydable / L 0,01mm / rétreint / forme frontale au choix

      Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS, acier à outils / D, L 0,01mm / épaulé / forme frontale au choix

        Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS, acier à outils / L 0,01mm / épaulé / forme frontale au choix

          Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS, acier au carbone / D 0,005, L 0,01mm / rétreint / forme frontale au choix

            Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS / L 0,01mm / rétreint / forme frontale au choix

              Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS / D 0,001, L 0,01mm / rétreint / forme frontale au choix

                Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS, acier à outils / Rodées / L 0,01mm / en retrait / forme frontale au choix

                Marque

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                Série du produit

                Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS, acier à outils / acier inoxydable / L 0,01mm / rétreint / forme frontale au choix

                Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS, acier à outils / D, L 0,01mm / épaulé / forme frontale au choix

                Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS, acier à outils / L 0,01mm / épaulé / forme frontale au choix

                Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS, acier au carbone / D 0,005, L 0,01mm / rétreint / forme frontale au choix

                Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS / L 0,01mm / rétreint / forme frontale au choix

                Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS / D 0,001, L 0,01mm / rétreint / forme frontale au choix

                Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS, acier à outils / Rodées / L 0,01mm / en retrait / forme frontale au choix

                CAD
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                à partir de

                -

                -

                -

                -

                -

                -

                -

                Délai d'expédition minimum Devis Devis Devis Devis Devis Devis Devis
                Shape typeOne-stepOne-stepOne-stepOne-stepOne-stepOne-stepOne-step
                MaterialSKH51 / SKD61 / NAK80 / SUS440CSKH51 / SKD61 / NAK80 / SUS440CSKH51 / SKD61SKH51 / SKD61SKH51SKH51SKH51 / SKD61
                Shaft diameter tolerance0/-0.0050/-0.0050/-0.0050/-0.0050/-0.0030/-0.0030/-0.005
                L dimension tolerance+0.02/0 / 0/-0.05+0.02/0 / 0/-0.05+0.01/0 / 0/-0.05+0.01/0 / 0/-0.05+0.01/0 / 0/-0.05+0.01/0 / 0/-0.05+0.02/0 / 0/-0.05
                Tip gradient tolerance0/-0.010/-0.010/-0.0050/-0.0050/-0.0030/-0.003±0.01
                Tip lapped or notNoNoNoNoNoNoYes
                A/AAC (Tip diameter)(mm)0.4 ~ 19.990.4 ~ 19.990.4 ~ 19.990.4 ~ 19.990.4 ~ 12.9990.4 ~ 12.9980.4 ~ 5.99
                D/P (Shaft diameter)(mm)1 ~ 200.8 ~ 19.991 ~ 200.8 ~ 19.9951 ~ 130.8 ~ 12.9991 ~ 119.5
                Type of the first step Step1B / C / D / EB / C / D / EB / C / D / EB / C / D / EB / C / D / EB / C / D / EB / C / D / E
                Type of the second step Step2No second stepNo second stepNo second stepNo second stepNo second stepNo second stepNo second step
                Tip shape ShapeS / C / G / T / R / BS / C / G / T / R / BS / C / G / T / R / BS / C / G / T / R / BS / C / G / T / R / BS / C / G / T / R / BS / C / G / T / R / B

                Loading...

                1. 1

                Catégories relatives à « One-Step »