Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Straight Pilot Punches(Mounting plate:Punch plate)


Données à afficher
30
45
60
Trier par :
  1. 1
Marque
Série du produit
à partir de
Délai d'expédition minimum
Spécifications
Shank type
Tip shape
Material
Surface treatment
Mounting plate
Shank (mounting part) shape

    Straight Pilot Punches Normal

      Straight Pilot Punches TiCN Coating

        Straight Pilot Punches  DLC Coating

          Straight Pilot Punches Lapping

          Marque

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Série du produit

          Straight Pilot Punches Normal

          Straight Pilot Punches TiCN Coating

          Straight Pilot Punches DLC Coating

          Straight Pilot Punches Lapping

          à partir de

          -

          Remise sur volume

          -

          Remise sur volume

          -

          -

          Remise sur volume

          Délai d'expédition minimum Devis Devis Devis Devis
          Spécifications
          • FLANGE
          • SKH51
          • SKD11
          • POWDER HSS
          • FLANGE
          • SKH51
          • POWDER HSS
          • TiCN
          • FLANGE
          • SKH51
          • POWDER HSS
          • DLC
          • FLANGE
          • SKH51
          • SKD11
          • POWDER HSS
          Shank typeStraightStraightStraightStraight
          Tip shapeTip R / Tapered tipSharp tip angleTip R / Tapered tip / Sharp tip angleTip R / Tapered tip / Sharp tip angle
          MaterialSKD11 Equivalent / Powdered high-speed steelSKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel
          Surface treatmentNoneTiCNWithout DLC foundationNone / TiCN / Lapping
          Mounting platePunch platePunch platePunch platePunch plate
          Shank (mounting part) shapeStandardStandardStandardStandard

          Loading...

          1. 1

          Catégories relatives à Straight Pilot Punches