MISUMI
Poinçon de forme / poinçon de chasse
Shank type | With/without jector | Tip shape | Material | Surface treatment | Shank (mounting part) shape |
---|---|---|---|---|---|
Straight | With | D / R / E / G | SKD11 Equivalent | None | Tapped / With key groove / Single-flanged / Double-flanged |
MISUMI
Poinçons de découpe en blocs / court
Shank type | With/without jector | Tip shape | Material | Surface treatment | Shank (mounting part) shape |
---|---|---|---|---|---|
Straight | W/O | D | SKD11 Equivalent | None | Tapped / Single-flanged / Double-flanged |
NORELEM
Bouchons d'obturation en plastique pour tubes ronds et carrés, Forme B, carrés (29056)
NORELEM
Douille de perçage amovible DIN 173 partie 1, Forme L (08920)
MISUMI
Axes d'articulation / acier inoxydable, acier / goupille fendue des deux côtés / goupille fendue incluse
SMC
VFS2000, Vanne à montage en ligne et à montage sur embase, millimètres
SMC
Électrovannes 5 voies / SY3000/5000/7000 Bloc de distribution
SMC
ZP2-**W, Ventouse pour le vide, Ovale
HALDER
Quick Release Pin with T-handle, single acting - according to NASM / MS 17985