Urethane Springs(Urethane type:High-deflection type urethane foams)

Selection Support: Urethane Springs

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Urethane type
Shape
Hole/counterbore
Maximum load(N)
Max. Elongation(%)
L Dimension (L)(mm)

    Ressorts en élastomère / cylindriques / mousse de polyuréthane / PLA

      Ressorts en élastomère / cylindriques / mousse de polyuréthane / PA

      Marque

      MISUMI

      MISUMI

      Série du produit

      Ressorts en élastomère / cylindriques / mousse de polyuréthane / PLA

      Ressorts en élastomère / cylindriques / mousse de polyuréthane / PA

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      à partir de

      -

      -

      Délai d'expédition minimum Devis Devis
      Urethane typeHigh-deflection type urethane foamsHigh-deflection type urethane foams
      ShapePillar shapePillar shape
      Hole/counterboreHoleHole
      Maximum load(N)-1471 ~ 30793
      Max. Elongation(%)-40
      L Dimension (L)(mm)20030 ~ 160

      Loading...

      1. 1

      Catégories relatives à « Urethane Springs »