Urethane Springs(Shape:Pillar hourglass shape)


Données à afficher
30
45
60
Trier
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai de livraison minimum
Urethane type
Shape
Hole/counterbore
Maximum load(N)
Max. Elongation(%)
L Dimension (L)(mm)

    Urethanes for Heavy Loads EX with Hole Type

      Urethanes for Heavy Loads EX Type

      Marque

      MISUMI

      MISUMI

      Série du produit

      Urethanes for Heavy Loads EX with Hole Type

      Urethanes for Heavy Loads EX Type

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D
      à partir de

      -

      Remise sur volume

      -

      Remise sur volume

      Délai de livraison minimum Devis Devis
      Urethane typeUrethanes for heavy loads, shore A90Urethanes for heavy loads, shore A90
      ShapePillar hourglass shapePillar hourglass shape
      Hole/counterboreHoleNone
      Maximum load(N)12749 ~ 5442714710 ~ 61292
      Max. Elongation(%)3030
      L Dimension (L)(mm)62 ~ 12362 ~ 123

      Loading...

      1. 1

      Catégories relatives à Urethane Springs