?* À propos du délai d'expédition et des prix
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Urethane type |
Shape |
Hole/counterbore |
Maximum load(N) |
Max. Elongation(%) |
L Dimension (L)(mm) |
Marque | MISUMI |
---|---|
Série du produit | |
CAD |
|
à partir de∗ | - |
Délai d'expédition minimum | Devis |
Urethane type | Low repulsion urethanes, shore A70 |
Shape | Pad |
Hole/counterbore | - |
Maximum load(N) | - |
Max. Elongation(%) | - |
L Dimension (L)(mm) | 50 ~ 300 |
Loading...
Filtrer par :
Urethane type
Shape
Hole/counterbore
Maximum load(N)
Max. Elongation(%)
L Dimension (L)(mm)
Fabricant
Type de données CAO