Inscription
Configurer

Tout effacer

  • Stock
  • Set/single item
  • Outer diameter (D)(mm)
  • Stroke (S)(mm)
  • L Dimension (L)(mm)
  • Initial load(N)
  • Maximum load(N)
  • Gas Venting With Hose Linkage
  • Body Type
  • Brand
  • Fabricant
  • CAO
  • Ressorts à gaz (Brand: MISUMI)

      • Vérins à gaz  / GSN
        • Recommandé
        • Remise sur volume
        • Grande quantité possible (D-JIT)

        MISUMI

        Vérins à gaz  / GSN

        Set/single itemOuter diameter (D)(mm)Stroke (S)(mm)L Dimension (L)(mm)Initial load(N)Maximum load(N)Plate TypeGas Venting With Hose LinkageMounting position (Flange shape)
        Body only2510 ~ 8050 ~ 19030004780 ~ 5410-No-
        Prix HT (hors TVA) :
        99.04 €
        Jour d’expédition pevue :
        6 jours ouvrables
        Configurer maintenant
      • Ressorts à gaz / GSV
        • REMISE
        • Grande quantité possible (D-JIT)

        MISUMI

        Ressorts à gaz / GSV

        Set/single itemOuter diameter (D)(mm)Stroke (S)(mm)L Dimension (L)(mm)Initial load(N)Maximum load(N)Plate TypeGas Venting With Hose LinkageMounting position (Flange shape)
        Body only19 ~ 1957 ~ 12544 ~ 3601700 ~ 1991002800 ~ 330000---
        Prix HT (hors TVA) :
        37.44 €
        Prix HT (hors TVA) :
        Prix spécial
        Jour d’expédition pevue :
        Article en stock : 1 jour ouvrable
        Certains articles peuvent être expédiés le jour même
        Configurer maintenant