Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 205.37 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 260.00 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 186.99 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Brand |
Insertion Port |
Width(mm) |
Height(mm) |
| |||
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Série du produit | |||
CAD |
|
|
|
à partir de∗ | 205.37 € *Prix unitaire/configuration de base | 260.00 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion jusqu’au 30/09/2024 | 186.99 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | Jour même | Jour même | 6 jours |
Brand | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Insertion Port | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
Width(mm) | 90 | 138 | 127 |
Height(mm) | 50 | 73.5 | 77 |
Loading...
Filtrer par :
Stock
Brand
Insertion Port
Width(mm)
Height(mm)
Fabricant
Type de données CAO