118 INDEX PAR FONCTION Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration Poignées fonte (inox) #UWA2 Poignées de tirage bombées #UWSD Poignées-Acier inoxydable moulé #UWAD Poignées - En U, tôle pliée #UWA5 Poignées - Tôle pliée #UWDS Poignées - Forme ovale, longueurs standard #UADL Poignées - Barre rectangulaire soudée #USAS Poignées de tirage en alu #HHD2 Poignées - Avec plaques de montage #UWAG Poignées avec trous de passage de préhension à barre ronde #UWAS Poignées-Caoutchouc #UGFN Poignées de tirage pour panneaux #HHD4 Poignées en T #TSPF Poignées / Nylon #UPFN Poignées-Phénol #UPCF Poignées - Rectangulaire, longueurs configurables #USAF Poignée taraudée carrée - En U #USAK Poignée taraudée design #UWSY Poignées - Rectangulaire, longueurs standard #USAN Poignées - Forme ovale - a Taraudage #UABL Poignées - a déport #UHFN Rondelles pour poignées #UZB Poignées - Petit diamètre, déporté #UHF6 Poignée taraudée ronde - Avec rondelle et caoutchouc #UWAL Poignée taraudée ronde - Avec rondelle #UWAZ Petites poignées #UWAC Poignées - Dimensions L, H configurables #UWAF Plaques de montage pour poignée (poignée ronde) #UWAA Poignées - Longueurs standard #UWAN Poignées Crochets de suspension Chaîne de fixation bouton de manœuvre #DPCH Crochets #HKKJ Boutons en plastique pour vis d'assemblage à tête CHC #PPKN Vis de réglage avec boutons #ASKN
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==