119 INDEX PAR FONCTION Poignées encastrées #UWAJ Poignées encastrées en TPE #UWAB Poignées encastrées #UWAU Poignées encastrées - a déport #UWUN Poignées encastrées escamotables #UWUF Poignées encastrées - Acier inoxydable #UWUA Poignées rotatives #UWAK Poignées - Pour soudure #UWAW Poignée taraudée en T #TSPM Poignées escamotable a ressort #UWUS Poignées-Montage latéral #UWAY Poignées - a Filetage #UWAM Écrous pour poignées de tirage #HHPW Poignées avec trous de passage en Résine avec Cache #UPCD Poignées escamotables #UWA7 Poignées en porte-à-faux - Type en aluminium #HHKA Poignées - Phénol, contre-alésage #UPCA Poignées avec trous de passage en Nylon #UPCN Poignées avec trous de passage en Nylon #UPC4 Accessoire Poignées : Plaque de montage #UPC3 Poignées avec trous de passage tubulaires en aluminium (petit diamètre) - Déporté #UHFC Poignées de tirage déportées avec plaques de fixation / Tube en alu #UHFA Poignées - Angulaire #HHDN Poignées avec trous de passage avec plaque - Déporté #UHFG Poignées - moulée en Fonte, a déport #UWA4 Poignées avec trous de passage avec plaque - Déporté #UHF4 Poignées avec trous de passage de préhension à barre ronde - Déporté #UHFS Poignées de tirage de tube en alu #UWAP Poignées avec trous de passage avec cache #HHD3 Poignées avec trous de passage tubulaires en aluminium (petit diamètre) #UWA6 Poignées - Pliable #UWFA Poignées
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==