120 INDEX PAR FONCTION Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration Charnières amovibles pour charge lourde #HNZL Charnières amovibles #HHPK Charnières amovibles - Avec épaulements #HHS2 Charnières amovibles (aluminium) #HHP1 Charnières amovibles (acier inoxydable) #HNS2 Amortisseurs pour charnière #MSDH Charnières d'amortissement #HHPR Charnières amovibles (acier inoxydable) #SHSL Charnières à couple - Type à couple réglable #HHP4 Charnières à couple - Type à couple fixe #HHP3 Charnières à épaulement - Acier inoxydable #HHSD Charnières à épaulement - Acier inoxydable #8SD Charnières à ressort - Acier inoxydable #HHSP Charnières - Trous de montage déportés #HHSO Charnières à faible production de particules (aluminium) #HHPG Charnières en plastique #8J Charnières avec trou oblong (aluminium) #8NA Charnières en plastique - Compact #8JC Charnières avec trou oblong (acier inoxydable) #SHPS Charnières pour charge lourde (acier inoxydable) #HHSZ Charnière pour profilé Alu #HHPL Charnières en aluminium avec pattes #8DT Charnières d'arrêt #8NH Charnières en aluminium - Long #8NL Charnières en aluminium - Type court #8NC Charnières en aluminium - Vis d'assemblage à tête extra basse #8NT Charnières en aluminium #8F Ecrous de charnière #HHP2 Ecrous de charnière #HHST Charnières - Acier inoxydable, type long #HHKS Charnières en acier inoxydable (trou chanfreiné) #SHSD Charnières en acier (trou rond) #SHHP Charnières - Acier inoxydable #HHS Écrou pour poignées de tirage avec capuchons #HHP5 Charnières
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==