149 INDEX PAR FONCTION Roulements sphériques avec carter - Type compact #RBPC Embout a rotule - Raccord à bille avec filetage #RBID Embout a rotule - Type à raccord à bille à 90° #RBLD Roulements sphériques - Standard #RBPB Embout a rotule - Standard #PHSC Roulements d'extrémité de tige, roulements sphériques Tiges de raccord pour embout a rotule - Taraudage aux deux extrémités #LBMB Tiges de raccord pour embout a rotule - Filetage aux deux extrémités #LBRB Tiges de raccord pour embout a rotule - Filetage, taraudage #LBGF Câbles de liaison #CWP Barres de connexion, câbles / fils de liaison Régulateurs - Avec jauge en ligne #RGUN Régulateurs / Coude à 90° avec manomètre #RGCM Robinets d'étranglement - Type à raccord union #SEJR Vannes de régulation de débit - Coude à 90° #PJSP Vannes de régulation de débit - Coude à 90°, résistance à la chaleur #KSPS Robinets d'étranglement - Coude à 90° #SEJC Vannes de régulation de débit - Coude à 90°, acier inoxydable #ASPS Vannes de régulation de débit - Clapet avec cadran de réglage #NBDY Vannes de régulation de débit - En ligne, type miniature #SPJS Vannes de régulation de débit - En ligne #SPJC Régulateurs de débit - Faible hauteur #SPCN Vanne de régulation de débit - Coude / port angulaire à 90° #MNSJ Régulateur de débit #SPSS Régulateurs de débit - Raccord union droit #SPJY Vannes de régulation de débit - Coude à 90°, standard #SPSN Vannes de régulation de débit - Coude à 90°, type mini #MNSP Vannes de régulation de débit - Air comprimé #JNL Régulateurs de vitesse
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==