150 INDEX PAR FONCTION Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration Maillons - Trou avec fente #LNDL Maillons - À encoche #LNCB Barres de liaison - Filetage / taraudage #LKSF Maillons - Ajustement forcé à manchon exempt d'huile #LNMS Maillons - Roulement intégré #LNBB Maillons - Angulaire, 3 trou #LKBK Maillons - Type à 3 trous #LNFT Maillons - Standard, bords carrés #LINB Maillons - Standard #LNDB Liaisons Bases de charnière - Épais, en L #HGLJ Base de charnière - En L, standard / trou taraudé pour butée #HGLN Bases de charnière - Épais, pivot central #HGCJ Bases de charnière - Pivot central #HGCN Bases de charnière - Avec trou central, montage inférieur #HBNT Bases de charnière - En T, montage latéral #HKSB Embase d'articulation pivot - En T et en U #HGCC Bases de charnière - En U, montage latéral #HGSU Bases de charnière - En T, montage inférieur #HGB2 Bases de charnières épaisses / En T / Standard / W / H configurable #HGNN Bases de charnières épaisses / En U / Dimensions A compacte / W / H configurable #HGNJ Bases de charnière - En U, montage inférieur #HKUB Embase d'articulation pivot - Standard / petite dimension #HGAA Bases de charnière - En T / en U #HGHH Bases de charnière - En U #HKPB Plaques de charnière - Économique #JNPB Bases de charnière - En T, standard / exempt d'huile #HKTB Plaques de charnière - Type R #HPE Plaques de charnière - Standard #HPAN Bases de charnière / En U / dimension fixe #HKNB Boulon de charnière - Filetage gauche / droit #HGBB Embase d'articulation pivot - En T - Dimension fixe #HKNK Vis de la plaquette à charnière #DNDN Bases de charnière, plaques à charnières, boulons de charnière
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==