151 INDEX PAR FONCTION Connecteurs thermocouple K #MSN4 Câble de sortie de compensation #DSEN Thermostats bilames #MBMS Thermocouples gainés #MSEN Capteurs de température - Contact par ressort, thermocouple K #MSNB Capteurs de température - Montage par vis, thermocouple K #MSNM Capteurs de température - Borne sertie ronde, thermocouple K #MSNS Capteurs de température - Connecteur à collier, thermocouple K #MSN1 Capteurs de température - Filetage conique, thermocouple K / résistance de température #TCKT Capteurs de température - Résistant à la chaleur, thermocouple K #MSNH Capteurs de température - En L, thermocouple K #MSNL Capteurs de température - Standard, thermocouple K #MSND Capteurs de température - Protection de fil de sortie, thermocouple K #MSN5 Pièces de raccordement pour capteurs de temp. / Bouchons / supports de montage #MSPL Capteurs de température Éléments de cartouche chauffante - Plaques de refroidissement #HTPC Plaques de gel à radiation de chaleur #HTCH Refroidisseurs d'air par jet - Standard / compact, basse température #MAJC Sources froides thermodynamiques #HEAT Produits associés au refroidissement Tuyaux flexibles résistants à la chaleur - Pour générateurs d'air chaud #HOTD Générateurs d'air chaud Pièces de raccordement pour dispositifs de chauffage - Douilles à souder, filetage PF #MSH3 Éléments de cartouche chauffante - Boulons de fixation #MCKN Éléments de cartouche chauffante - Plaques chauffantes #HTPL Dispositifs de chauffage Liaisons à colliers - Type à 2 colliers #CLKW Collier de liaison - pour embout a rotule #CLKA Maillons - Encoche femelle aux deux extrémités #LACF Liaisons Sur demande
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==