205 EXEMPLE D'APPLICATIONS - Alimentation / Décharge - N° Nom des pièces Réf. pièce MISUMI Qté 1 Profilés en aluminium NFS5-2020-330 2 2 Ecrous rapportés courts pour prémontage HNTT5-5 12 3 Poussoirs de cames, type plat, sans joint CFR5-13 30 4 Crochets HKKJ 15 5 Vannes de régulation de débit SPSNL6-M5 4 6 Vis d'assemblage à tête à six pans creux SCBZ6-16 19 7 Vis d'assemblage à tête à six pans creux SCBZ5-10 7 8 Vis d'assemblage à tête à six pans creux SCBZ5-12 5 9 Vis d'assemblage à tête à six pans creux SCBZ3-8 8 10 Vis d'assemblage à tête à six pans creux SCBZ5-20 30 11 Vis mécaniques à tête plate, à empreinte cruciforme SFBJ5-10 30 12 Vis d'assemblage à tête à six pans creux SCBZ5-15 4 13 Vis d'assemblage à tête à six pans creux SCBZ4-12 60 #IN169 Entrée / Décharge de pièce Mécanisme qui déplace de manière radiale les pièces alignées vers les positions nécessaires, une par une 11 12 8 6 3 4 2 7 9 10 13 5 1 Liste des pièces MISUMI Présentation de l'application Objectif t Dispositif dans lequel les pièces sont stockées radialement avec leur position conservée par les poussoirs de cames et les rails de maintien. Les pièces nécessaires sont déplacées par rotation vers la position d'alimentation de décharge pour l'entrée et la sortie des pièces. Structure dans laquelle les rails de maintien sont débranchés en position d'entrée/sortie et les poussoirs de cames sont retirés des rails de maintien pour passer aux rails amovibles.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==