206 EXEMPLE D'APPLICATIONS #IN144 Pousseur de pièce Un mécanisme tampon qui utilise un ressort plat #IN142 Dispositif de levage pour course Dispositif de levage utilisant deux cylindres #IN23 Unité d'échappement de la pièce Mécanisme de cylindre à double effet avec poussoir de cames ; le cylindre effectue deux actions avec une seule came #IN128 Mécanisme de tri Réduction du temps de cycle en utilisant des mécanismes de tri droite / gauche #IN67 Unité d'échappement Cylindre à double effet utilisant un mécanisme oscillant #IN50 Unité de réglage Réglage de l'angle hors du point central Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #IN141, puis laissez-vous inspirer
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==