MISUMI WEBINDEX

Recherchez le produit désiré sur la page, puis comparez le produit traditionnel avec la nouvelle gamme de produits économiques. Choisissez un produit en fonction des exigences de votre application, puis saisissez le “REFERENCE PRODUIT” complet avec # dans le champ de recherche sur le Web. La nouvelle gamme de produits économiques étend notre gamme de produits et vous offre plus de souplesse au niveau de la tolérance, de la charge ou de la durée de vie. Avantages Gamme de produits étendue Plus de souplesse lors de la conception Vaste gamme de tolérance, de charge ou de durée de vie Économies dans le processus “Aperçu de la gamme de produits” Comparaison des prix des produits représentatifs lorsque le prix unitaire du produit traditionnel est réglé sur 100%. Comparez, obtenez tous les avantages et économisez ! Produits techniques pris en charge 1 - Produits économiques - Glissière Catégorie Catégorie Nom du produit REFERENCE PRODUIT Comparaison des prix des produits traditionnaux* Mouvement linéaire Manchons linéaires Type simple, droit #CLMU En moyenne 50 % Type double, droit #CLMUW Type simple à bride #CLHFR Type double à bride #LHFRW Manchons exempts d'huile Alliage de cuivre, standard #CMP En moyenne 50 % Alliage de cuivre, à bride #CMPF Guides linéaires Charge moyenne, écartement normal #CSV En moyenne 60 % Charge lourde, écartement normal #CSX Charge très lourde, écartement normal #CSH Charge extra lourde, écartement normal #CSR Unités de soutien Carré, côté fixe standard #CBS En moyenne 45 % Carré, côté soutien standard #CBU Carré, côté fixe avec 4 trous de montage, pas étroit #CBW Carré, côté soutien, trou de montage, pas étroit #CBN Rond, côté fixe standard #CBR Rond, côté soutien standard #CB2 Gamme de produits économiques 225

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==