MISUMI WEBINDEX

*Considérer la gamme de prix du produit traditionnel comme 100% Catégorie Catégorie Nom du produit REFERENCE PRODUIT Comparaison des prix des produits traditionnaux* Mouvement linéaire Vis sphériques laminées Diam. d'arbre 8, pas 2 #CC08 En moyenne 50 % Diam. d'arbre 10, pas 2/4, conforme à la norme DIN69051 #CC10 Diam. d'arbre 12, pas 5/10, conforme à la norme DIN69051 #CC12 Diam. d'arbre 15, pas 5/10/20, conforme à la norme DIN69051 #CC15 Diam. d'arbre 20, pas 5/10/20, conforme à la norme DIN69051 #CC20 Diam. d'arbre 25, pas 5/10/25, conforme à la norme DIN69051 #CC25 Vis sphériques de précision Diam. d'arbre 08 et pas 2 #CS08 En moyenne 45 % Diam. d'arbre 10, pas 2/4, conforme à la norme DIN69051 #CS10 Diam. d'arbre 12, pas 2/5/10, conforme à la norme DIN69051 #CS12 Diam. d'arbre 15, pas 5/10/20, conforme à la norme DIN69051 #CS15 Diam. d'arbre 20, pas 5/10/20, conforme à la norme DIN69051 #CS20 Diam. d'arbre 25, pas 5/10/25, conforme à la norme DIN69051 #CS25 Mouvement de rotation Roulements et carters Type usiné extrudé, en T #CBG En moyenne 55 % Roulements Petits roulements à billes, à double blindage #CB0 En moyenne 35 % Petits roulements à billes en acier inoxydable, à double blindage #CS6 Roulements à billes à gorge profonde, à double blindage #CB6 Roulements à billes à gorge profonde en acier inoxydable, à double blindage #CSB Petits roulements à billes à gorge profonde avec embase, à double blindage #CFL Petits roulements à billes à gorge profonde en acier inoxydable avec embase, à double blindage #CSF Accouplements Type à serrage à disque, à couple élevé/ Type à vis de serrage (disque double) #GCPW En moyenne 50 % Type à serrage à disque, à couple élevé/ Type à vis de serrage (disque simple) #GCPS Type à serrage Oldham/ Type à vis de serrage #GCO Type fendu long à serrage #GSAC Type fendu long à vis de serrage #GSAS Répétabilité de Doigts diviseurs Type à filetage fin/Type à filetage normal #PMXAS En moyenne 65 % Étages standard Axe X, à queue d'aronde, type à vis d'alimentation #XFES En moyenne 50 % Axe X/rainure à queue d'aronde/vis d'entrainement rapide #XFHT Axe X , à queue d'aronde, type à crémaillère et pignon #XDTS Table axe X - Crémaillère et pignon - Profil abaissé - Rainure à queue d'aronde #XDTC Table X à queue d'aronde de précision standard - Course longue #XDTL Axe X, rouleaux croisés #XCRS Axe X/linéaire/à billes #XLBS Axe XY, à queue d'aronde, type à vis d'alimentation #XYFE Axe XY, à queue d'aronde, type à crémaillère et pignon #XYDT Table axe XY - Crémaillère et pignon - Profil abaissé - Rainure à queue d'aronde #XYDS Axe XY/tête de micromètre/linéaire/à billes #XYLB Axe XY, rouleaux croisés #XYCR Rouleau croisé/profil abaissé/Axe XY #XYCS Axe Z, à queue d'aronde, type à vis d'alimentation #ZFES Axe Z, à queue d'aronde, type à crémaillère et pignon #ZDTS Table axe Z - Crémaillère et pignon - Profil abaissé - Rainure à queue d'aronde #ZDTC Axe Z, à queue d'aronde, type long à crémaillère et pignon #ZDTL Axe Z, rouleaux croisés #ZCRS Axe des Z - Guidage linéaire à billes, tête de micromètre et vis d'alimentation #ZLBS Surface horizontale/étages dans l'axe des Z/vis d'entrainement #ZLFD Axe Z/surface horizontale/tête de micromètre/linéaire/à billes #ZLLB Positionnement sur l'axe Z/Elévatrice/Capacité de charge élevée #ZLJS Etages rotatifs #RTRM Étages rotatifs avec tête de micromètre #RTSS Étages de goniomètre à 1 axe, à queue d'aronde #GFSG Tête de micromètre #MCMH Amortisseurs de chocs Amortisseurs de chocs Type fixe #CMA En moyenne 50 % Pièces de porte Poignées Leviers fixes #CLR En moyenne 30 % Poignées rotatives #CGM Poignées rotatives à six pans creux #CGRW Poignées pliables #CGB Boutons sphériques rotatifs #CPBG1 Leviers coniques #CLG 226

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==