MISUMI WEBINDEX

227 2Produits traditionnels Produits techniques pris en charge 1 - Produits économiquesManchons linéaires Type Cylindre extérieur Bille Syst. de retenue Temp. ambiante de fonctionnement "Accessoire .Matériau IDureté .Matériau .Matériau LMU EN 1.3505 Capacités de charge 58HRC~ EN 1.3505 équiv. Plastic (Duracon M90 équivalent) -20~80°C Joint .Matériau Caoutchouc nitrile (-20~120°C) 2Simple Référence pièce D L B W D1 (r) Excentricité (max.) Rangées de billes Masse (g) Type dr Tolérance Tolérance Tolérance Tolérance LMU 3 0 -0.008 7 0 -0.009 10 0 -0.12 - - - - 0.3 0.008 4 1.4 4 8 12 - - - 2 5 10 15 8 0 -0.4 1.1 9.6 0.4 4 6 0 -0.009 12 0 -0.011 19 0 -0.2 11.3 11.5 0.012 8.5 8 15 24 15.3 14.3 17 10 19 0 -0.013 29 19.4 1.3 18 31 12 21 30 20.4 20 0.8 41 13 23 32 22 46 16 28 37 23.3 1.6 27 73 20 0 -0.010 32 0 -0.016 42 27.3 30.5 0.015 5 98 25 40 59 0 -0.3 37.3 0 -0.5 1.85 38 1.5 6 236 30 45 64 40.8 43 262 35 0 -0.012 52 0 -0.019 70 45.3 2.1 49 0.020 425 40 60 80 56.3 57 654 50 80 100 68.8 2.6 76.5 1700 (avec joint) Pour types droits Produits classiques Produits competitifs 50 100 REFERENCE PRODUIT : #LMU &Pour plus d'options, voir P10 (Indice par fonction) 2Comparaison des indices de prix L B W W D (r) D1 dr

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==