MISUMI WEBINDEX

228 Produits techniques pris en charge 1 2Produits économiques Réduction du coût par rapport aux produits traditionnels : en moyenne 50% dr - % % # 8 8 Type Cylindre extérieur Bille Syst. de retenue Temp. ambiante de fonctionnement "Accessoire .Matériau IDureté .Matériau .Matériau C-LMU EN 1.3505 Capacités de charge 58HRC~ EN 1.3505 Capacités de charge Plastique -20~80°C Joint .Matériau Caoutchouc nitrile Référence pièce D L B W D1 Excentricité (max.) Rangées de billes Masse (g) Type dr Tolérance Tolérance Tolérance Tolérance C-LMU 3 +0.003 -0.011 7 +0.006 -0.011 10 +0.1 -0.2 - - - - 0.016 4 1.4 4 8 12 - - 2 5 10 15 8 0 -0.4 1.1 9.6 4 6 +0.003 -0.012 12 +0.006 -0.013 19 +0.2 -0.4 11.3 11.5 0.024 8.5 8 15 24 15.3 14.3 17 10 19 +0.006 -0.015 29 19.4 1.3 18 31 12 21 30 20.4 20 41 13 23 32 22 46 16 28 37 23.3 1.6 27 73 20 +0.003 -0.013 32 +0.006 -0.018 42 27.3 30.5 0.030 5 98 25 40 59 +0.2 -0.5 37.3 0 -0.5 1.85 38 6 236 30 45 64 40.8 43 262 35 +0.003 -0.015 52 +0.006 -0.021 70 45.3 2.1 49 0.040 425 40 60 80 56.3 57 654 50 80 100 68.8 2.6 76.5 1700 2Simple REFERENCE PRODUIT : #CLMU &Pour plus d'options, voir P10 (Indice par fonction) 2Gamme de manchons linéaires économiques REFERENCE PRODUIT Nom du produit #CLMU Type simple, droit #CLMUW Type double, droit #CLHFR Type simple à bride #LHFRW Type double à bride

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==