MISUMI WEBINDEX

229 2Produits traditionnels Produits techniques pris en charge 1 - Produits économiquesGuides linéaires Résistance à la chaleur : -20 ~ 80°C Type L Dimension .Matériau )Dureté 1 bloc 2 blocs Niveau standard Niveau standard Bloc standard SXR SX2R Sélectionnable Acier au carbone 58HRC~ SXRL SX2RL Configurable Référence pièce L Dimensions du bloc Dimension de la glissière Type H W L1 B C Sx- L2 K T Cb Graisseur H1 W1 W2 Ca Trou contre-alésé F G Standard Trou de montage E T1 d1xd2xh Bloc standard (1 bloc) SXR SXRL (2 blocs) SX2R SX2RL 24 100~1480 (160) 34 57 26 26 M4x7 41 20 7 0.85 M5xP0.8 6 5 12.5 15 9.5 0.5 3.5x6x4.5 60 20 28 160~1960 (220) 42 67 32 32 M5x8 47.6 22.5 7.5 1 M6xP0.75 13 6 15.5 20 11 0.6 6x9.5x8.5 60 20 33 160~1960 (220) 48 83 35 35 M6x9 61 26.5 8 1 M6xP0.75 13 6.8 18 23 12.5 0.8 7x11x9 60 20 Bloc standard W B W1 T H W2 K 4-SxM 2-Cb 2-Ca (bas) F G L E C L2 L1 H1 h Ød2 T1 Ød1 Produits traditionnels Type représentatif MISUMI SXR Matériau Acier au carbone Précision Jeu radial -4~+3 Tolérance de hauteur H ±100 Écart de hauteur H des paires 20 Tolérance de largeur W2 ±100 Écart de largeur des paires W2 20 Parallélisme de fonctionnement 7~16 Capacité de charge 100 REFERENCE PRODUIT : #SXR &Pour plus d'options, voir P14 (Indice par fonction) 2Propriétés techniques

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==