230 Produits techniques pris en charge 1 2Produits économiques Réduction du coût par rapport aux produits traditionnels : en moyenne 560% H Type H L Dimensions du bloc Dimension de la glissière W L1 B C Sx- L2 K T Cb Graisseur H1 W1 W2 Ca Trou contre-alésé F G Trou de montage E T1 d1xd2xh Standard (1 bloc) C-SXR C-SXRL (2 blocs) C-SX2R C-SX2RL 24 100~1480 (160) 34 55.9 26 26 M4x5 39.5 20.8 6.2 0.5 M4x0.7 7 5.5 13 15 9.5 0.5 4.5x7.5x6 60 20 28 160~1960 (220) 42 66.7 32 32 M5x5 46.7 23.4 7.2 0.5 M6x1 14 4.5 16.5 20 11 0.5 6x9.5x8.5 60 20 33 160~1960 (220) 48 80 35 35 M6x6 59 27.2 8.15 1 M6x1 14 4.5 20 23 12.5 0.9 7x11x9 60 20 Résistance à la chaleur : -20 ~ 80°C Type Dimension L .Matériau )Dureté 1 bloc 2 blocs Niveau standard Niveau standard Bloc Standard C-SXR C-SX2R Sélectionnable Acier au carbone 58HRC~62HRC C-SXRL C-SX2RL Configurable W B W1 W2 T K H 4-SxM 2-Cb 2-Ca (Bottom) E h Ød2 H1 T1 Ød1 F G L L1 L2 C & Les dimensions de montage sont les mêmes pour les produits existants et les produits économiques. Produits économiques Type représentatif MISUMI C-SXR Matériau Acier au carbone Précision Jeu radial -4~+6 Tolérance de hauteur H ±120 Écart de hauteur H des paires 40 Tolérance de largeur W2 ±120 Écart de largeur des paires W2 40 Parallélisme de fonctionnement 10~24 Capacité de charge Env. 60 REFERENCE PRODUIT : #CSR &Pour plus d'options, voir P14 (Indice par fonction) 2Propriétés techniques
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==